Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Rosemount™ Radar Master Plus – Package FDI

Product Description

Rosemount Radar Master Plus est conçu pour vous offrir l’expérience la plus conviviale possible lors de la configuration et de l’utilisation de votre transmetteur de niveau Rosemount 3408 ou 5408. La configuration guidée intuitive vous permettra de vous assurer que votre transmetteur est correctement installé et prêt à fonctionner. Les graphiques dynamiques permettent de facilement définir les paramètres. Grâce au module d'historisation des alertes unique, vous pouvez suivre les événements et les alertes qui se sont produits en remontant dans le temps. Toutes les alertes sont conformes à la norme NE 107.

Caractéristiques

  • Compatible avec tout hôte FDI, p. ex. AMS Device Configurator
  • Rosemount Radar Master Plus, y compris l’installation guidée intuitive, a été mis au point avec une conception centrée sur l’humain afin d’assurer une expérience conviviale.
  • Obtenez un retour d'information direct sur votre configuration grâce à des illustrations dynamiques.
  • Le module d’historisation intégré enregistre les données et les alertes récentes vous donnant la possibilité de revoir les événements passés dans Rosemount Radar Master Plus et d’améliorer vos opérations.

Documentation et schémas