Actionneurs pneumatiques
Les actionneurs pneumatiques offrent une solution fiable et économique pour le contrôle des vannes de procédé, des clapets, et autres besoins d’actionnement dans les applications de combustion. Emerson propose une gamme d’actionneurs pneumatiques en deux catégories : de type couple et de type poussée. Les actionneurs de type couple sont utilisés lorsque l’actionnement du procédé exige une force de rotation, tandis que ceux de type poussée conviennent aux applications nécessitant des mouvements d’ouverture/fermeture.