Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Topworx-P-TopWorx TXP

Contrôleur de vannes TopWorx™ série TX, modèle TXP

Product Description

Le boîtier de commutation TopWorx™ TXP offre une excellente valeur en procurant une fonctionnalité complète dans un boîtier compact à montage intégré.
Nos boîtiers de commutation TopWorx série TX réunissent toutes les fonctionnalités dans un boitier compact à montage direct. Disponible avec une variété de capteurs de position, d’électrovannes intégrées et de réseaux de bus, la série TX peut être utilisée dans toutes les zones dangereuses et est certifiée IECEx, ATEX et UL.
La gamme de contacteurs GO de la série TX offre la même fiabilité que les contacteurs GO existants, avec des caractéristiques et des avantages améliorés. Le contacteur 36 GO offrira la possibilité de configurer 2 ou 4 contacteurs pour les boîtiers TX et TV. Des électrovannes intégrées sont disponibles en option dans la configuration à 2 contacteurs pour un contrôle encore plus poussé.

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium à montage intégré
  • Antidéflagrant/de sécurité intrinsèque et non incendiaire
  • Différentes options de réseaux en bus et de capteurs possibles
  • Les cames à code couleur facilitent le réglage
  • Conception compacte à profil bas
  • Écran haute visibilité résistant aux impacts

Documentation et schémas