Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Topworx-P-TopWorx ESD

Modèle de contrôleur de vanne TopWorx™ DX-Series ESD avec essai de course partielle

Product Description

Les contrôleurs de vanne TopWorx™ ESD forment une solution complète d’essai de course partielle grâce à des caractéristiques et des fonctionnalités uniques qui autorisent l’essai de course partielle des vannes d’arrêt d’urgence sans interrompre ou arrêter le procédé.

Caractéristiques

  • Module de contrôle du capteur qui ferme partiellement la vanne sans perturber le procédé
  • Indication d’échec ou de réussite par l’intermédiaire d’une réponse haute/basse du signal de retour
  • Capteurs de position d’essai de course ouverte, fermée et partielle pour une contre-réaction vers le SNCC ou l’API
  • Diagnostics embarqués permettant la maintenance prédictive et les alertes précoces
  • Plate-formes en aluminium, composite et acier inoxydable 316L certifiées pour une utilisation en zones dangereuses antidéflagrantes, de sécurité intrinsèque ou non incendiaires
  • Bouton d’essai de course partielle local et verrouillable intégré à l’unité, disponible en option

Documentation et schémas