Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-VT

Vanne à 3 voies à commande pneumatique TESCOM™ VT

Product Description

La vanne à 3 voies série VT offre une longue durée de vie dans un format compact. Disponible en versions à 3 voies, fermeture 2 positions et proportionnelle à 3 voies.
La version à 3 voies, 2 positions est idéale pour une utilisation dans les applications de tests de cycle de pression des composants, de vanne de sélection à deux sources, de remplissage et de vidange (p. ex. remplissage de cartouches d’airbags, remplissage de ressorts à gaz) et d’arrêt d’urgence. Convient aux applications pneumatiques et hydrauliques.
La version proportionnelle à trois voies assure un contrôle précis de la combinaison ou de la concentration de fluides à haute pression, que ce soit dans les stations-services d’hydrogène ou dans d'autres applications industrielles de mélange ou de dilution.

Pression de service
Fermeture à 2 positions : 3 500, 6 000, 10 000 psig / 241, 414, 690 bar
Vanne proportionnelle : 15 000 psig/1 034 bar
Matériau du corps
Fermeture à 2 positions : Acier inoxydable 316 ou laiton
Vanne proportionnelle : Acier inoxydable 316L
Éléments internes métalliques
Fermeture à 2 positions : Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4, laiton (corps en laiton uniquement)
Vanne proportionnelle : Acier inoxydable 316L, acier inoxydable A286
Siège
Fermeture à 2 positions : ETFE, PCTFE, PEEK, Polyimide
Vanne proportionnelle : Polyimide
Joints toriques
Fermeture à 2 positions : Nitrile, perfluoroélastomère, FKM, éthylène-propylène, uréthane
Vanne proportionnelle : Uréthane
Bagues d’appui
Fermeture à 2 positions : PTFE pour ETFE et PCTFE ; PCTFE pour sièges en PEEK et en polyimide
Vanne proportionnelle : PTFE et PCTFE
Température de service
Fermeture à 2 positions : Voir le sélecteur de numéro de référence
Vanne proportionnelle : -30 °F à +185 °F / -34°C à +85 °C
Diamètre et type d’orifice
Fermeture à 2 positions : 1/4 po et 3/8 po ; NPTF et SAE
Vanne proportionnelle : 3/8 po MP, 9/16 po MP
Capacité de débit
Cv = 0,75
Poids
2,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Cv de capacité de débit = 0,75
  • Corps en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • La possibilité de choisir la position du port à 360 degrés permet de configurer les appareils de manière flexible, même dans des espaces restreints.
  • Une conception de vanne équilibrée permet une durée de vie prolongée tout en réduisant l'encombrement
  • Vanne de fermeture à 3 voies, 2 positions
    * Intégrité de l'étanchéité (étanche aux bulles)
    * Électrovanne-pilote en option
  • Vanne proportionnelle à 3 voies
    * Toutes les pièces en contact avec le procédé sont compatibles avec les applications d’hydrogène
    * La télécommande peut être automatisée lorsqu'elle est utilisée avec les contrôleurs ASCO série 605 ou TESCOM ER5050.

Documentation et schémas