Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-VN

Vanne haute pression TESCOM™ série VN

Product Description

Vanne bidirectionnelle à haut débit série VN. Idéale pour les conduites d’alimentation haute pression / haut débit.

Pression amont maximale
689 bar / 10 000 psig
Matériau du corps
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
Vespel® SP1
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène ou Viton®
Bague d’appui
Téflon®
Bague d’usure
PEEK
Concentrateurs Grayloc
Nitronic 60
Autres pièces
Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4
Température de service
-29 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
Concentrateur Grayloc fileté 1 1/2"
Capacité de débit
Cv = 20
Poids
15,9 kg
Type de charge
Manuelle
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Section d’écoulement en Y
  • Poignée à faible couple
  • Sièges souples remplaçables
  • Raccordements de concentrateurs Grayloc disponibles

Documentation et schémas