Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-VJ

Régulation de la pression avec vannes TESCOM™ série VJ

Product Description

Les vannes à main de la série VJ permettent des pressions de régulation de 414 et 690 bar. Disponible en modèles à angle et à globe. Idéale pour une utilisation dans les panneaux de régulation de la pression et dans les équipements de soutien au sol (GSE).

Pression de service maximale
Corps en acier inoxydable 316 : 690 bar
Corps en laiton : 414 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316 ou laiton
Matériau du siège
CTFE, Nylatron, Peek, Téflon® ou Vespel®
Bague d’appui
Teflon®
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Kalrez® ou Viton®
Autres pièces
Monel® et laiton ou acier inoxydable
Température de service
Consultez la fiche de données
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8" (disponible en modèle à globe)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débit
Cv = 0,49 Angle
Cv = 0,28 Globe
Poids
0,7 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Écoulement bidirectionnel polyvalent
  • La butée métallique intégrée empêche un serrage excessif de la vanne
  • Des options de modèles à angle ou globe sont disponibles pour une adaptation facile
  • Conçu pour être compatible O2 avec les matériaux de construction adaptés

Documentation et schémas