Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Vanne d’isolement à soufflet métallique TESCOM™ (obsolète)

Product Description

À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.

Vanne d’isolement à soufflet métallique pour les gaz de haute pureté dans les applications de laboratoire. Idéale pour une utilisation dans les applications de gaz purs, les systèmes à haut débit, de procédé de purge et dans les conduites principales.

Pressions de service (bar)
PN 40
Largeur nominale (mm)
D43129, D42528 : DN8
Conception
Capacité de débit : Cv = 1,4
D43129 : Vanne à globe
D42528 : Vanne à angle
Température de service
-20 °C à 70 °C
Matériau
Corps : Laiton
Vanne : Clapet et soufflet en acier inoxydable
Poids
D43129 : 0,6 kg
D42528 : 0,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La conception entièrement métallique empêche la contamination du gaz
  • Soufflet et clapet en acier inoxydable
  • Code de gaz coloré sur la poignée pour une identification facile
  • Nettoyé à l’oxygène
  • Sans huile ni graisse

Documentation et schémas