Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-Diaphragm Metering Valve

Vanne de régulation à membrane TESCOM™

Product Description

La vanne de régulation à membrane fournit un contrôle précis du débit des gaz de haute pureté dans les assemblages au point d’utilisation ou en combinaison avec des détendeurs de pression. Idéale pour réguler le débit des produits de procédé avec une grande précision et pour les applications de laboratoire, de recherche et développement et d’analyseur. Cette vanne est également adaptée aux applications de détecteurs à capture électronique (ECD).

Pression nominale PN
20,0 bar
Diamètre nominal
DN 2
Matériau
Corps : Laiton ou acier inoxydable
Surface d’autres pièces : Laiton, chromé
Membrane : Hastelloy®
Température de service
-20 °C à 70 °C
Capacité de débit
Cv = 0,024
Poids
Vanne de régulation à membrane sans plaque de montage mural : 0,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Régulation précise des débits
  • Caractéristiques de débit presque linéaire
  • Joints métal/métal
  • Pour une pureté de gaz jusqu’à 6,0 (pureté de 99,9999 %)
  • Adapté aux gaz corrosifs
  • Nettoyé pour service sur oxygène

Documentation et schémas