Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-SDN-C-RED

Modules à alimentation redondante SolaHD™ (RED)

Product Description

Les modules à alimentation redondante (RED) prennent en charge le fonctionnement redondant de l’alimentation électrique en surveillant en permanence l’état de deux alimentations connectées à une seule charge. Les modules RED sont certifiés internationalement, pour les environnements industriels difficiles et les emplacements dangereux. La conception MOSFET (transistor à effet de champ métal-oxyde semi-conducteur) des modules RED génère moins de chaleur que les conceptions traditionnelles à base de diodes. Les LED de diagnostic aident à équilibrer la charge entre les deux alimentations. L’ensemble de ces caractéristiques prolonge la durée de vie des blocs d’alimentation et des composants logés dans le même boîtier. Ces unités compactes fonctionnent avec les alimentations SDN-D, SDN-C et SDN-P SolaHD™, ainsi que la plupart des alimentations capables de fonctionner en parallèle.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
Hertz
50/60
Plage de tension d’entrée
10,8-30,8 V CC (SELV)
Température de service
-20 °C à 70 °C
Tension nominale de sortie
12-28 Vcc
Indicateur d’état
Visuel : (3) LED bicolores
Montage
DIN TS 35 x 7,5 ou TS 35 x 15

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Fonctionnement redondant de l’alimentation électrique avec isolation réelle
  • Taille compacte pour un gain de place sur le panneau
  • Diagnostics approfondis
  • Le support d’équilibrage de charge prolonge la durée de vie de l’alimentation électrique
  • Utilisation dans des zones dangereuses, avec indice de température T4
  • Fonctionne avec une grande variété d’alimentations électriques

Documentation et schémas