Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CON-CB

Ponts de connexion AVENTICS™ série CON-CB

Product Description

La série CON-CB d’AVENTICS propose des ponts de connexion qui offrent des types de raccordement électrique supplémentaires pour les séries CD01-PA, 579/589 ainsi que pour d’autres bobines de forme C. Grâce au pont de connexion, il est possible de passer d’un raccordement de forme C à un raccordement SNAP, D8 ou M12.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Ponts de connexion pour adapter les vannes à commande électrique avec un bouchon connecteur de forme C
  • Conviennent spécialement aux séries CD01-PA, 579/589
  • Raccord unitaire via M12x1
  • SNAP Ø8

Pièces et accessoires

Search
1-7 of 7 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946016112
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Sortie de câble n° 1
Droit
Nombre de pôles 2

Option de câble
with cable
disponibilité
Same Day
Type de raccordement électrique 2
Sortie de câble n° 1
Nombre de pôles 2
Option de câble
disponibilité
Extrémités de câble ouvertes
Droit

with cable
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas