Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4504

Thermocouple DeltaV™ / Bornier mV

Product Description

Le thermocouple/bornier mV est spécialement conçu pour une utilisation avec le module CHARM pour thermocouple/mV. Le thermocouple/bornier mV a des positions clés fixes pour éviter une discordance sur le terrain et peut uniquement être commandé en bloc avec le Thermocouple/mV CHARM.

Nombre de connexions
2 bornes à vis en cage 0,32-2,5 mm2 / 22-14 AWG
Longueur de fil dénudé
7 - 9 mm / 0,2- 0,36 in.
Intensité maximale
25 mA max. à 5 V CC max.
Couleur
Noir

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Tous les modules répondent aux spécifications anticorrosion G3 (environnement difficile) de la norme ISA 71.04-1985