Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V367B01C-ZE30A 1.2 V24 c.c

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 8 bar
Flow Factor
0 - 8 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.2 mm
Pipe Size
Subbase
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Dimensions hors tout minimales, temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Joint d’étanchéité pour le raccord fourni avec l’électrovanne.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas