Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-SCH284B007.24/DC

ASCO™ SCH284B007.24/DC

QTÉ :

Product Description

ASCO SOLENOID VALVE PINCH FLUID ISOLATION SERIES 284 ASCO 2/2 NC DIRECT OPERATED ALUMINIUM BODY +6.4 DC COIL FNX COMPLETE SC H284B007 24V DC

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Liquides/gaz agressifs
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension
12 V CC ; 24 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
IP65 ; IP40

Caractéristiques

  • Le mécanisme de pincement de tube élimine la turbulence lors de l’interruption de l’écoulement
  • Option silencieuse pour les environnements hospitaliers/cliniques
  • Bobines électriques démontables et rotatives, facilitant l’installation et la maintenance
  • Commande manuelle à impulsion pour la mise en place des tubes
  • Débit bidirectionnel pour une polyvalence exceptionnelle
  • Disponible dans une large gamme de tailles de corps pour convenir à une variété de tailles de tubes

Documentation et schémas