Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-R22503F0

ASCO™ R22503F0

QTÉ :

Product Description

LEVEL SWITCH A225-10

Product Type
Item A225-10
Max Pressure
10 bar
Max Breaking Cap Rb Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Max Breaking Cap Rv Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Pipe Size
G 1
Pipe Size Standard
G 1 (ISO 228/1)
Adjustable Differential Level Max
85 mm
Adjustable Differential Level Min
15 mm

Caractéristiques

  • Appareil conçu pour contrôler le niveau de l’eau dans des cuves pressurisés ou non pressurisés.
  • Équipé de deux détecteurs électriques de déviation, rapides et non vibrants, avec des contacts argentés : l’un fonctionnant au niveau minimum et l’autre au niveau maximum.

Documentation et schémas