Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P290CA430078001

ASCO™ P290CA430078001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CONVERTER BOX 230/AC - 24/DC FOR ELECTRIC VALVE 290

Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
2.00 kg
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Produit
Air, gaz neutre ; eau chaude ; fuel léger ; eau ; vapeur ; vide ; liquides/gaz agressifs ; CO2
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; DN15
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; ISO7/1 RP BSPT ; NPTF
Tension
24 V CC ; 24 V CA ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC ; 240 V CA ; 48 V CA ; 230 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
IP65 ; RoHS

Caractéristiques

  • Facile à installer et à utiliser avec un réglage automatique et une initialisation automatique dès la première mise sous tension
  • Indicateurs à LED pour afficher l’état de la vanne
  • Option de position fermée par défaut
  • Position de point de consigne/phase de maintien inférieure à 2 W
  • Vanne étanche en position fermée (FCI 70-2 classe V)
  • Vanne motorisée proportionnelle 2/2 disponible

Documentation et schémas