Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-L133B07-Z130A.G3/4x17.24/DC

ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17.24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-L133 SERIE-2/2 NC-G3/4" (DN20)-RESILIENT: NBR-24/DC-COIL CLASS: F

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated hung diaphragm
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 3 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 3 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
4.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
17 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
13

Caractéristiques

  • Électrovanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Particulièrement adaptée aux systèmes hydrauliques à circuit fermé et à la vidange des cuves.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas