Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-EME210C494V.230/50

ASCO™ EME210C494V.230/50

QTÉ :

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 16,0-BRASS-RESILIENT: FPM-10,5 W-COIL CLAS

Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable, laiton sans plomb
Produit
Liquides/gaz agressifs, air, gaz inertes, ammoniac, fluides cryogéniques, fuels légers, lourds, eau chaude, fuels légers, propane liquide, gaz naturel, oxygène, vapeur, vide, eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Raccordement
NPTF, G (ISO 228/1)
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 0,86 à plus de 12 kv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 115 V CA, 12 V CC, plage de tension de 12 à 24 V CC, 120 V CA, 120 V CC, charge de batterie de 125 V CC, 208 V CA, 220 V CA, 230 V CA, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC, 240 V CA, 240 V CC – 50/60, tensions peu courantes disponibles sur demande.
Pression différentielle / d’utilisation maximale
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG, 10,3 à 34,5 bar
Environnement d’exploitation
Fluides corrosifs, zones dangereuses, intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Des versions sans plomb sont disponibles pour la conformité aux réglementations sur la salubrité de l’eau potable
  • Des modèles basse température régulent des fluides cryogéniques, notamment de l’azote liquide (-194 °C/-320 °F), de l’argon liquide (-184 °C/-303 °F) et de l’oxygène liquide (-181 °C/-297 °F)
  • Les électrovannes peuvent être spécifiées pour une utilisation avec de l’eau chaude jusqu’à 98,9 °C (210 °F) pour les applications dans les blanchisseries, les chaudières et les échangeurs de chaleur
  • Idéales pour les applications de régulation haute pression dans les chaudières à gaz commerciales et industrielles
  • Utilisées pour réguler les gaz de pétrole liquéfié (propane) dans les séchoirs à grains, les incinérateurs et les appareils de chauffage autonome
  • Options de plages de tension disponibles sur les bobines de nouvelle génération.

Documentation et schémas