Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-EM8551A309.24/DC

ASCO™ EM8551A309.24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,7 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.69 / 0.60
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
1.97 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-40 - 80 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
1.7 W
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps du distributeur en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Tous les orifices d’échappements de cet électrodistributeur étant canalisables, ils assurent une meilleure protection de l’environnement.
  • Des versions DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont proposées pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les versions faible consommation sont idéales pour les emplacements à alimentation déportése ou alternatives
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Certifications mondiales Ex ; ATEX, CEI EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponible en version arctique, convient à une utilisation à des températures pouvant atteindre -60 °C
  • Distributeur compact convertible de 3/2 à 5/2 avec une conception à plaque d'écoulement unique (série 551 uniquement)

Documentation et schémas