Asco-EGSCE215B020.230/50

ASCO™ EGSCE215B020.230/50

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 17,5-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Fuel Gas
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 2 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-15 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 60 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Caractéristiques

  • Procure un débit élevé avec un Cv pouvant atteindre 138 (Kv 118)
  • Grâce au clapet à garniture souple, ces électrovannes sont idéales pour les applications sur air et gaz à débit élevé et faible pression.
  • Une gamme complète de tailles de raccordement, jusqu’à 3 po, avec des constructions normalement ouvertes et normalement fermées.
  • Une large gamme de tensions CA et CC standard
  • Un fonctionement silencieux à longue durée de vie de 20 millions de cycles pour une utilisation sur air dans des constructions normalement fermées et normalement ouvertes avec tailles de raccordement de 1 à 2 po est disponible

Documentation et schémas