Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-E290CP3V0X00VV1

ASCO™ E290CP3V0X00VV1

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PROPORTIONAL MOTORISED VALVE ASCO E290CP3V0X00VV1 - 24/DC - 2/2 STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN15 G1/2 -STEM AND STUFFING BOX S.STEEL 316L AND FPM, SETPOINT 0-10V - FLUID ENTRY UNDER THE DISC

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Air, Inert Gas; Water; Light Oil; Steam
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 5 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 5 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 5 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 4 bar
Product Weight
0.55 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
15 mm
Voltage
24 Volts DC

Caractéristiques

  • Facile à installer et à utiliser avec un réglage automatique et une initialisation automatique dès la première mise sous tension
  • Indicateurs à LED pour afficher l’état de la vanne
  • Option de position fermée par défaut
  • Position de point de consigne/phase de maintien inférieure à 2 W
  • Vanne étanche en position fermée (FCI 70-2 classe V)
  • Vanne motorisée proportionnelle 2/2 disponible

Documentation et schémas