Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-D332V22C-Z130A.G1/2x9.24/DC

ASCO™ D332V22C-Z130A.G1/2x9.24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE-D332 SERIE-2/2 NC-G1/2" (DN15)-RESILIENT: FPM-24/DC-COIL CLASS: F

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 0.4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 0.4 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
13

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et la membrane sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité d’ouverture manuelle.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Entièrement revêtue d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas