Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-D318D03C-Z610A BPx3,4 V24/DC

ASCO™ D318D03C-Z610A BPx3,4 V24/DC

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

D318D03C-Z610A 3,4 V24 c.c.

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.3
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Ambient Temperature
0 - 1 bar
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.4 mm
Pipe Size
Barbed Port
Pipe Size Standard
Barbed Port
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et la membrane sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Entièrement revêtue d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas