Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE D132 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/2, D= 9MM, FPM SEAL, WITH COIL Z130A V230/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1.6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 1.6 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du procédé, de sorte que seuls le corps et la membrane sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Entièrement revêtue d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux, en particulier les liquides réfrigérants (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas