Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8398B2388TA0000

ASCO™ 8398B2388TA0000

QTÉ :

Product Description

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 398,B,PTFE,UN 3/2,ND15,PN40, STAINLESS STEEL,1/2 NPTF,ACTUATOR D=80,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/8
Product Type
Pressure Operated Valve
Media
Air, Inert Gas
Media
3.82 / 3.30
Valve Actuation
Pressure Operated
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 40 bar
Product Weight
0.30 kg
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 184 °C
Orifice Size
15 mm

Caractéristiques

  • Actionneur compact pour des applications compactes et peu encombrantes
  • Construction en acier inoxydable pour résister aux environnements corrosifs
  • Vanne autoclave
  • Large gamme d’options

Documentation et schémas