ASCO™ 34900014

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PRESSURE SWITCH G1/4 0,2-6BAR WO PLUG

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar

Caractéristiques

  • Modèles disponibles avec ou sans protection et indicateurs d’état
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Plage de température ambiante : -10 °C à +60 °C

Documentation et schémas