Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-0256C140S0V00F1

ASCO™ 0256C140S0V00F1

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 1,6-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Composite
Voltage
24 DC - Class F
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; NSF ; UL

Caractéristiques

  • Interchangeabilité des têtes magnétiques en CA et CC
  • Des versions sub-miniatures NSF 61 Annexe G et 169 avec constructions en acier inoxydable 316L sont disponibles pour les applications de restauration et d'eau potable
  • Les modèles à combustion de gaz sont disponibles pour le contrôle de brûleurs à gaz industriels et commerciaux. Les électrovannes comprennent des garnitures souples et résilientes pour une fermeture étanche
  • Les versions à combustion de fuels légers, lourds sont disponibles pour les brûleurs industriels et commerciaux qui utilisent des fuels légers, lourds n° 2 ou n° 4
  • Reconnues par UL et certifiées par CSA pour des applications couvrant de nombreux secteurs
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentation et schémas