Électrovanne d’arrêt de gaz ASCO™ série S261

Product Description

La série S261 d'ASCO est une gamme d'électrovannes conçues pour la commande marche-arrêt du gaz combustible dans les brûleurs à gaz à usage commercial et industriel. Ces électrovannes à commande assistée ont un corps en aluminium moulé sous pression, sont conçues pour un fonctionnement normalement fermé (à deux voies) et possèdent des capacités haute pression.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2" ; 3"
Raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement ouvert
Tension
24 c.a., 120 c.a., 230 c.a.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA, UL, FM

Caractéristiques

  • Fournie avec tarauds pour tuyaux NPT de 3,2 mm en amont et en aval avec bouchons pour les tests de routine
  • Pas de pression minimale de fonctionnement
  • Adaptée pour une utilisation à une température ambiante pouvant atteindre 79 °C
  • Les temps d"ouverture et de fermeture sont inférieurs à 1 seconde
  • Disponibles avec un diamètre allant de 9,5 à 76,2 mm pour un grand nombre d'applications
  • Tous les modèles sont homologués UL/CSA ; classification FM pour les diamètres allant de 9,5 à 19,1 mm