Asco-P-NRL

Appareils de verrouillage à tige série NRL Numatics™

Product Description

La série NRL de Numatics est une génération d’appareils de verrouillage linéaires, statiques qui permettent d’atteindre de nouvelles dimensions en termes de performances. Les appareils avec engagement de ressort et purge d’air viennent compléter les vérins pneumatiques et guident les tiges pour assurer le maintien lors d’une mise hors tension ou d’un arrêt électronique. Les forces de serrage élevées assurent un maintien positif et la purge s’effectue avec une quantité d’air minimale. Les forces de maintien peuvent être augmentées en empilant plusieurs appareils de verrouillage à tige. La série NRL est étanchéifiée de façon à pouvoir l’utiliser dans des environnements difficiles et se caractérise par un fini en aluminium brossé naturel ou anodisé noir résistant à la corrosion. Cette série peut être utilisée avec les gammes de vérins interchangeables conformes aux normes NFPA et ISO Numatics d’Emerson.

Alésage
1 1/2 po, 2 po, 2 1/2 po, 3 1/4 po, 4 po, 5 po, 6 po, 8 po, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage

Caractéristiques

  • Profil compact pour des applications peu encombrantes
  • Compatible avec un grand nombre de diamètres d’alésage et de tige
  • La large surface de serrage permet un serrage solide et constant, en réduisant au minimum l’usure de la tige.
  • Purge manuelle à came standard
  • Joints répondant aux critères de classification IP67/NEMA 4X adaptés aux environnements de lavage

Documentation et schémas