Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L182

Électrovannes pour usage général ASCO™ série L182

Product Description

Les vannes pour service général ASCO série L182 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz inertes, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces vannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-10 résultats sur 19 pour Produits
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
4
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
12
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
12
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1X24.230/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
12
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
12
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.230/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B02-ZB12A G1 V24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
12
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Pilotage de vannes
Solénoïde - Commande assistée
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement/de l’orifice
3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
20 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM

Caractéristiques

  • Vanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas