Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L182-BIG

Électrovannes pour service général ASCO™ série L182-BIG

Product Description

Les électrovannes pour service général ASCO série L182-BIG sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde - Commande assistée
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1 1/4" ; 1 1/2" ; 2"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
15 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM

Caractéristiques

  • Electrovanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux en contact).
  • Ne convient pas pour une utilisation avec des fluides dangereux du Groupe 1.

Documentation et schémas