Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L113

Électrovannes pour service général ASCO™ série L113

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L113 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Electrovanne – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/2 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
2 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe avec orifice intégral, pour basse pression.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas