Asco-P-GR90

Pinces angulaires réglables GR90 Numatics™

Product Description

Les pinces angulaires réglables Numatics série GR90 possèdent un piston à double effet fixé à une barre transversale par une tige de connexion. Le mouvement linéaire du piston est transformé en mouvement angulaire des mâchoires par l’intermédiaire d’un mécanisme à double articulation. Les pinces fournissent une force de fermeture de 23 kg (52 lb).

Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage

Caractéristiques

  • Le corps a une couche de revêtement dur anodisé renforcé de PTFE afin de réduire les frottements et l’usure.
  • Les mâchoires sont en alliage d’acier trempé pour une plus longue durée de vie.
  • Des orifices avant et latéraux sont installés de série pour simplifier le montage.
  • Des contacteurs de proximité permettent de détecter les positions d’ouverture et de fermeture.

Documentation et schémas