Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-D103

Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D103 (SEC)

Product Description

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D103 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces vannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Matériau du corps
Acier inoxydable AISI 316
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
M5
Pression maximale admissible (PS)
7 bar
Température du fluide
-10 à +100 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
EPDM ou VMQ ou FPM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du procédé de sorte que seuls le corps et la membrane sont en contact avec le fluide.
  • Volumes internes réduits : ~0,07 ml (0,07 cm3).
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux en contact).

Documentation et schémas