Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-A225

Détecteurs de niveau automatiques série A225 d’ASCO™

Product Description

Le détecteur de niveau automatique série A225 d’ASO est un appareil conçu pour contrôler le niveau de l’eau dans des cuves pressurisés ou non pressurisés. Équipé de deux détecteurs électriques de déviation, rapides et non vibrants, avec des contacts argentés : l’un fonctionnant au niveau minimum et l’autre au niveau maximum.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
Matériau du corps
Laiton
Indice de protection
IP30
Température ambiante
80 °C maximum

Caractéristiques

  • Appareil conçu pour contrôler le niveau de l’eau dans des cuves pressurisés ou non pressurisés.
  • Équipé de deux détecteurs électriques de déviation, rapides et non vibrants, avec des contacts argentés : l’un fonctionnant au niveau minimum et l’autre au niveau maximum.

Documentation et schémas