Asco-P-610

Vanne proportionnelle MotorFlowD série 610 d’ASCO™

Product Description

La vanne proportionnelle motorisée Mortorflow D série 610 d’ASCO convient parfaitement aux applications exemptes d’air. La vanne est conçue pour la régulation du débit et est dotée d’un contrôleur intégré. Elle peut être actionnée par batterie et affiche une faible consommation électrique. Ses applications courantes incluent les machines de moulage par injection de plastique, la gestion de la température, les fours industriels, etc.

Pilotage de vannes
Motorisé, proportionnel
Diamètre de conduite/raccordement
6,4 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2/2 fermé normalement
Débit
De 1,73 à 5,19 Kv
Normes/réglementations
IP65, RoHS, CEI 60529 (indice de protection)
Environnement d’exploitation
Intérieur
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau

Caractéristiques

  • Régulation précise et fiable
  • Vanne rotative plate résistante à l’usure en céramique d’oxyde
  • Économe en énergie grâce à sa faible consommation
  • Fonctionnement facile : la régulation numérique permet de modifier les paramètres par l’intermédiaire du logiciel
  • Insensible à la contamination
  • Régulation en double boucle (en cascade) (option)
  • Durée de vie élevée des composants mécaniques

Documentation et schémas