Asco-P-600

Tamis de pipeline série 600 d’ASCO™

Product Description

Les tamis de pipeline série 600 d’ASCO sont indispensables si le fluide doit impérativement être exempt de tout corps solide. Ils assurent un débit correct et protègent les vannes, les commandes et autres équipements des dommages éventuels. La série 600 se caractérise par une construction en laiton forgé et des éléments de filtration en acier inoxydable.

Diamètre de conduite/raccordement
6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 25,2 mm

Caractéristiques

  • Filtre efficacement les corps étrangers du fluide
  • Adapté au service sur vapeur jusqu’à une pression maximale de 250 psi
  • Composant reconnu par l’UL