Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-448

Vérin sans tige à bandes ASCO™ Numatics série 448

Product Description

À partir de décembre 2020, le vérin pneumatique sans tige série 448 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série RTC.


Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin pneumatique sans tige, reportez-vous à l’AVENTICS série RTC.

Fonction
Double effet
Matériau du corps
Alliage léger
Diamètre
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 16 mm, 40 mm
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Course
200 mm maxi
Course
`

Caractéristiques

  • Le vérin sans tige à bande ASCO™ Numatics série 448 n’est plus disponible à la vente. En savoir plus sur les options de remplacement.
  • Chariot guidé à rouleaux ou à patins lisses
  • Système de freinage actif ou passif pour un positionnement précis
  • Le chariot peut être facilement ajusté sans avoir à le démonter
  • Fonctionnement sans lubrification pour réduire l'entretien
  • Large gamme d'options, de montages et de capteurs disponibles

Documentation et schémas