Asco-P-390

Vannes à commande par pression série 390 ASCO™

Product Description

La série 390 ASCO est constituée de vannes à clapets à commande par pression à contrôle déporté pour fluides industriels. La conception anti-coup de bélier inclut une arrivée du fluide sous le clapet pour un fonctionnement plus silencieux. Ces vannes se caractérisent par une longue durée de vie dans des applications à cycles élevés. Un large éventail de têtes de commandes par piston (diamètres de 63, 90 et 125 mm) orientables sur 360° permet d’obtenir des performances maximales. La série 390 est adaptée aux équipements de l’industrie automobile, de mise en bouteille, de blanchisseries industrielles et de circuits de chauffage et de refroidissement.

Actionneur de vanne
À commande par pression, Pneumatique – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Bronze
Produit
Air, gaz neutre, eau chaude, combustible léger, eau, vapeur
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; DN25 ; DN32 ; DN40 ; DN50 ; DN65 ; 12 mm ; 10 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit
De 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 kv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34,5 bar, du vide à 10,3 bar
Normes/réglementations
CEI 61508, SIL, ATEX, ISO, CEI 60529 (indice de protection), IP66

Caractéristiques

  • Capacité haut débit
  • Résistance aux contre-pressions
  • Actionneurs sans entretien
  • Conforme à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE, catégorie 1 (DN > 25) ou article 4.3 (DN < 25)

Documentation et schémas