Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-383

Électrovannes série 383 ASCO™

Product Description

Les électrovannes série 383 ASCO sont conçues pour les analyseurs médicaux, les équipements de diagnostic, les applications de biotechnologie et du secteur des produits chimiques, et sont idéales pour véhiculer des fluides agressifs. Elles intègrent un mécanisme de levier, isolent le fluide et sont proposées à des canules lisses ou filetées.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 8 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv
Tension
12 V CC, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, intérieur
Normes/réglementations
IP40, ISO

Caractéristiques

  • Corps en PEI (polyétherimide) et garnitures en VMQ, élastomère fluoré ou EPDM pour une résistance maximale à la corrosion
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Temps de réponse de 25 ms
  • Conformes à toutes les directives CE pertinentes

Documentation et schémas