Asco-P-356

Électrovannes série 356 ASCO™

Product Description

Les électrovannes série 356 ASCO bénéficient d'une conception légère et compacte pour le contrôle d’actionneurs simple effet ou de circuits de remplissage/vidange. Les constructions en laiton ou en acier inoxydable se caractérisent par un large éventail d’élastomères et de clapets à fermeture étanche pour les applications spécifiques.

Produits

Search
1-10 résultats sur 142 pour Produits
:
ASCO™ 8356C119L09CMF0
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
ASCO™ 8356C119L09CMF1
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
ASCO™ 8356C119S19CMF0
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
ASCO™ 8356C119S19CMF1
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
ASCO™ 8356C119S1V00F1
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM
ASCO™ 8356C121S1N00F0
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
NBR
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
NBR
ASCO™ 8356C124L0V00F0
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM
ASCO™ 8356C124S0V00F0
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM
ASCO™ 8356C124S1V00ET
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM
ASCO™ 8356C124S1V00F0
Type de raccordement
Raccordement NPT du corps
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
Matériau des joints
FPM
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
disponibilité
Raccordement NPT du corps
3 voies - 3/2 normalement fermé
1/4 po
FPM
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, oxygène, eau, fuel léger
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V CA, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC | 50, 50/60, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG

Caractéristiques

  • Une conception fiable, compacte et éprouvée pour une longue durée de vie
  • La commande manuelle standard facilite l’installation
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Les électrovannes ne requièrent aucune pression de service minimale
  • Large éventail de pressions et de débits nominaux
  • Facilité de maintenance des pièces internes par démontage du tube-culasse

Documentation et schémas