Asco-P-323

Vannes pilotes pour bobines redondantes ASCO™ série 323

Product Description

Les vannes pilotes pour bobines redondantes de la série 323 sont idéales pour les applications nécessitant une disponibilité et une fiabilité élevées. Les bobines sont classées 2oo2.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable
Type de fluide
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
NPT ¼” à ½”
Type d’orifice
NPT
Fonction
Vannes redondantes en configuration 2oo2 ou 2oo3 (normalement fermées ou normalement ouvertes)
Débits
1,5 à 4 Cv (1,3 à 3,5 kV)
Pression différentielle de service maximale
150 psi (10 bar)
Plage de température ambiante
CA : -4 °F à 125 °F (-20 °C à 52 °C) ; CC : -40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C)
Normes/réglementations
Solénoïde homologué UL, certifié CSA, conforme aux directives CE applicables, compatible SIL 3

Caractéristiques

  • La conception à bobine redondante est idéale pour les applications nécessitant une disponibilité et une fiabilité élevées
  • Les bobines sont classées 2oo2
  • La mise sous tension de l’une ou des deux bobines entraîne le déplacement de la vanne et maintient le dispositif contrôlé en position déplacée. Pour ramener le dispositif contrôlé en position non décalée, les deux bobines doivent être mises hors tension
  • Les constructions normalement fermées sont compatibles SIL 3 et certifiées par Exida

Documentation et schémas