Asco-P-308-tamperproof

Électrovannes inviolables à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO™ série 308

Product Description

Les électrovannes inviolables à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO série 308 sont idéales pour le contrôle des procédés critiques dans des environnements agressifs.

Diamètre de raccordement ou de tube et type de raccordement
NPT 1/4" et 1/2"
Matériau du corps
Corps en acier inoxydable
Débit
Débits de 1,5 à 4 CV (1,3 à 3,5 kV)
Température ambiante maximale
CA : 125 °F (-20 °C à 52 °C)
CC : 140° F (-40 °C à 60 °C)
Pression différentielle de service
Pilote : 25 à 125 psi (1,7 à 9 bar)
Principal :150 psi (10 bar)
Puissance
Disponible en constructions de 10,1 W CA et 1,4 W CC
Normes/réglementations
Électrovanne pour applications générales homologuée UL (solénoïde uniquement), certifiée CSA et ATEX/IECEx avec préfixe EV
Certification SIL
Compatible SIL 3, certifié par Exida

Caractéristiques

  • Conçu pour maintenir la vanne en position fermée lors de la mise hors tension du solénoïde, même si la poignée est levée
  • La vanne ne sera en position ouverte que lorsque le solénoïde sera sous tension et que de l’air auxiliaire sera présent
  • Une fois le solénoïde mis hors tension, l’alimentation doit être rétablie sur le solénoïde, puis la vanne doit être réarmée manuellement
  • Conçue pour répondre aux vibrations et/ou aux chocs selon la spécification ISA S71.03C2
  • Résistance aux atmosphères agressives attestée par test de résistance au sel (ASTM B117)
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)

Documentation et schémas