Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-266-s

Électrovannes pour fuels légers et lourds série 266 Asco&trade

Product Description

La série 266-S ASCO est une gamme d’électrovannes spécialement conçues pour la commande on/off des fuels dans les brûleurs commerciaux et industriels. Elles sont adaptées aux fuels légers et lourds.

Actionneur de vanne
Levier ; solénoïde ; solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton
Produit
Mazout
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv ; de 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 440 V CA ; 480 V CA – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide à 10,3 bar ; du vide à 150 PSIG ; de 10,3 à 34,5 bar ; de 150 à 500 PSIG ; supérieure à 34,5 bar ; supérieure à 500 PSIG
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
CSA ; FM ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; UL

Caractéristiques

  • Boîtier à usage général en laiton pour une variété d’applications
  • Fonctionnement à 2 voies normalement fermé ou normalement ouvert
  • Actionnement de levier à différentiel nul

Documentation et schémas