Asco-P-225

Électrovannes série 225 ASCO™

Product Description

La série 225 ASCO est une gamme d’électrovannes compactes à commande directe, conçues pour les applications d’emballage. Les électrovannes n’exigent pas de pression de service minimale et leur fonctionnement n’est pas affecté par leur position de montage.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
ASCO™ PVG225B004V.24/50
Certifications
ATEX Zone 1-21
Classe de bobine
F
Produit
Air
Huile
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/8 po
disponibilité
5 Day
Certifications
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
ATEX Zone 1-21
F
Air
Huile
1/8 po
5 Day
QuickShip
Pilotage de vannes
Solénoïde, solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Fluide
Air, gaz neutre ; eau ; fuel léger
Diamètre de raccordement
1/8 po
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension
24 V CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; de 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG
Normes/réglementations
IP65 ; ATEX zone 2-22 ; UL ; CSA

Caractéristiques

  • Les pièces internes sont facilement accessibles pour le nettoyage
  • Utilisation sur air, gaz neutre, eau et fuel
  • Temps de réponse de 5 à 25 ms
  • Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE applicables