Électrovannes proportionnelles Preciflow série 203 ASCO™

Product Description

La série 203 ASCO est une gamme d’électrovannes proportionnelles Posiflow conçue pour une utilisation dans des applications air/gaz et vide, et pour réguler précisément le débit de l’eau. Elles sont idéales pour les applications agroalimentaires, médicales et de biotechnologie, et de traitement de l’eau et des eaux usées.

Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po
Raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv ; de 0,5 Cv à 1,0 Cv
Tension
24 Vcc
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Les débits sont réglables entre 0 et 100 % de la valeur nominale
  • Le débit peut être régulé par une gamme d’entrées électriques (capteurs, transmetteurs, API, etc.) par l’intermédiaire d’une unité de contrôle électronique ASCO ou d’un circuit similaire
  • Corps en laiton ou en acier inoxydable disponibles

Documentation et schémas