Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-2004

Îlots de distribution pneumatique série 2004 ASCO™ Numatics

Product Description

La série 2004 ASCO Numatics est une gamme d’îlots de distribution pneumatique miniatures à commande directe et à commande électropneumatique. Ces îlots modulaires sont caractérisés par leur fonctionnalité enfichable et leur capacité d’extension qui éliminent les câblages internes et simplifient la configuration. La série 2004 offre un débit élevé dans un format compact et est idéale pour les applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage, et de fabrication de pneus.

Actionneur de vanne
Solénoïde – pilote électropneumatique, solénoïde – action directe
Diamètre de raccordement
1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, raccord rapide
Fonction
4 voies – 4/2, 4 voies – 5/2, 4 voies – 5/3, 4 voies – 5/3 – centre fermé, 4 voies – 5/3 – centre ouvert, 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression
Débit
De 0,1 Cv à 0,5 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur, lavage
Produit
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Consommation d’énergie minimisée grâce à des régulateurs de pression
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Les modules d’entrée/sortie enfichables simplifient les communications réseau
  • Les options d’interface E/S et d’électronique bus de terrain incluent DeviceNet, Profibus-DP et DeviceLogix
  • Conforme aux spécifications NEMA 4 pour une utilisation dans le cadre d’applications humides

Documentation et schémas