Asco-P-067

Électrovannes à mécanisme à basculeur ASCO™ série 067

Product Description

La série 067 d’ASCO est une gamme d’électrovannes à mécanisme basculeur à isolation du fluide conçues pour une utilisation avec des liquides et des gaz neutres ou agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux. Avec sa cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal et son excellente capacité à l’auto-drainage, elle est idéale pour les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum. Le mécanisme à basculeur associé à une membrane de séparation permet de réduire le transfert thermique au fluide et d’éviter tout risque de gommage du siège de l’électrovanne. Les applications typiques incluent le dosage par pipettes, les diagnostics in vitro, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz neutres, liquides/gaz agressifs
Type d’orifice
Montage plan de pose
Fonction
2/2 normalement fermé, 2/2 normalement ouvert, 3/2 universel
Débit
Inférieur à 0,05 Cv / inférieur à 0,04 kv
Tension
12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
IP65, RoHS

Caractéristiques

  • La séparation totalement hermétique du mécanisme de commande empêche la contamination particulaire due au frottement des pièces mobiles, assurant ainsi une pureté maximale des liquides
  • La fonction appuyer/maintenir utilise un contacteur économiseur d’énergie intégré qui réduit la consommation d’énergie de l’instrument d’analyse
  • Conforme à toutes les directives CE pertinentes et conforme à la directive RoHS pour les applications sans plomb

Documentation et schémas