Asco-P-065

Électrovannes miniatures ASCO™ série 065

Product Description

La série ASCO 065 est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec des équipements d’analyse et de diagnostic tels que les analyseurs médicaux et de gaz et les détecteurs de fuite. Adaptées au contrôle des gaz, elles intègrent la technologie de ressorts plats afin d’éviter toute contamination du fluide. Utilisés avec un gaz neutre, les modèles de la série 065 sont conçus pour une durée de vie ultra-longue de plus d’un milliard de cycles.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
M5
Type d’orifice
UNF
Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert ; 3/2 normalement fermé, centre fermé
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv
Tension
12 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif ; dangereux ; intérieur

Caractéristiques

  • Temps de réponse courts pour des performances précises
  • Faible encombrement pour une installation facile
  • Disponible avec des raccords filetés à changement rapide ou en montage sur applique pour une installation sur une variété d’îlots de distribution
  • Application sur vide jusqu’à 0,1 bar abs. (orifices de 0,6 et 1 mm de diamètre)

Documentation et schémas