Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-043

Vannes de coupure de gaz ASCO™ série 043

Product Description

Les électrovannes ASCO série 043 sont des vannes de coupure de gaz à 2 voies, à fonctionnement normalement fermé, utilisées pour le contrôle on/off du gaz combustible dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Elles sont dotées d’un conception à double disque unique avec surcourse offrant une étanchéité redondante pour garantir une fermeture parfaitement étanche. La série 043 comprend un indicateur visuel de position et un signal de fermeture.

Pilotage de vannes
Electrovanne
Matériau du corps
Aluminium
Fluide
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 120 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, type 1, UL, type 4

Caractéristiques

  • Les temps de réponse d’ouverture et de fermeture sont inférieurs à 1 seconde
  • Indication visuelle de la position ouverte et fermée
  • Signal de fermeture d’une intensité nominale de 1 ampère
  • Pas de pression minimale de fonctionnement
  • Fournie avec ports NPT de 3,2 mm en amont et en aval avec bouchons pour les tests de routine
  • Ressort de fermeture de 5 livres pour coupure à force élevée

Documentation et schémas